Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Upínací modul cementační ocel.
Základní deska ocel 1.1730.
Provedení: Upínací modul, funkční plochy po cementování kaleny a broušeny.
Základní deska oboustranně broušená.
Upozornění:Hotově namontované vícenásobné upínací stanice s integrovanými vestavnými upínači UNI lock Ø138 mm. Upínací stanice se připevňují úpinkami nebo přímým našroubováním na strojní stůl.
Otvory pro upevnění na zadní straně mají standardní rozložení a jsou předběžně vystředěny.
Upínací stanice lze vyrovnat pomocí referenčních otvorů 14H7.
Vestavné upínače se ovládají centrálně pomocí pneumatické přípojky.
Vysoké upínací síly vytváří integrovaný
svazek pružin (jednotka je upnutá bez tlaku).
Proces uvolnění se uskutečňuje pneumaticky.

Upínacími čepy UNI lock je v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16 možné vyvinout tyto přídržné síly.

- přídržná síla (M10) 35.000 N/modul
- přídržná síla (M12) 50.000 N/modul
- přídržná síla (M16) 75.000 N/modul
Technické údaje:- Tlak při rozevírání: 6 barů, vzduch s olejem
- Turbotlak: 6 barů
- Vzduchová přípojka: G1/4
- Reprodukční pořesnost ≤ 0,005 mm
- Referenční otvory 14H7 pro vyrovnání upínací desky.
- Pneumatické zásuvkové přípojky pro 6mm pneumatickou hadici.
Na vyžádání:Upínací stanice se speciálními rozměry.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1009 Upínací stanice UNI lock 211 kB
 Technické informace k upínacímu systému nulového bodu UNI lock 512 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací stanice UNI lock

Upínací stanice UNI lock, jednoduchá

více informací

Výkresy

Upínací stanice UNI lock, jednoduchá

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

SpecifikaceHmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1009.10001491991násobný7,08 na požádání

Upínací stanice UNI lock, dvojnásobná

více informací

Výkresy

Upínací stanice UNI lock, dvojnásobná

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

SpecifikaceHmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1009.22003951952násobný17,68 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33