- Ovládací prvky | normované díly
- Upínací technika
- Obrobek upínací technika
- Modulární upínací technika
- Upínací technika s nulovým bodem
- Svěrák upínací technika
- 5osé upínače KIPPflexX
5osý upínač kompaktní
- 3osý upínač
5osý upínač
- Centrický upínač
- NC upínač
- Vícenásobný upínací systém
- K1828
Vícenásobný upínací systém, dvojitý pevná čelist ES
- K1829
Vícenásobný upínací systém, dvojitý pevná čelist DS
- K1830
Vícenásobný upínací systém, jednoduchý pevná čelist ES
- K1746
Upínací lišty pro vícenásobný upínací systém
- K1747
Krátké upínací lišty pro vícenásobný upínací systém
- K1748
Klínové upínače
- K1748_A
Klínové upínače, provedení A, hladké upínací plochy
- K1748_B
Klínové upínače, provedení B, rýhované upínací plochy
- K1748_C
Klínový spínač, provedení C, se stupněm
- K1748_D
Klínový upínač, provedení D, s přídavkem na obrábění
- K1748_E
Klínový upínač, provedení E, s upínacími kolíčky
- K1749
Klínový upínač s pevnou čelistí pro vícenásobný upínací systém
- K1750
Pevné čelisti ES pro vícenásobný upínací systém
- K1751
Pevné čelisti DS pro vícenásobný upínací systém
- K1752
Opěrné lišty k našroubování pro vícenásobný upínací systém
- K1753
Nasazovací čelisti s přídavkem na opracování pro pevné čelisti DS a ES
- K1754
Nasazovací čelisti s prizmatem pro pevné čelisti DS a ES
- K1755
Doraz obrobku pro vícenásobný upínací systém
- K1756
Distanční prvek pro doraz obrobku pro vícenásobný upínací systém
- K1757
Sada upínacích příložek pro vícenásobný upínací systém
- K1758
Vložky do drážky ve tvaru T pro klínový upínač
- K0902
Vícenásobné upínací systémy tvrdé dorazy
- K0903
Vícenásobné upínací systémy, měkké dorazy
- K0904
Základové lišty
- K0905
Doraz potažený tvrdokovem a s rýhováním
- K0905
Dorazy
- K0906
Prizmatický doraz
- K0907
Stahovací doraz
- K0908
Opěrné lišty
- K0909
Vodicí vložky kruhové
- Stacionární čelisťové sklíčidlo
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1748Klínové upínače |
zpět |
|
|
PopisPopis výrobku:Klínové upínače jsou díky své kompaktní konstrukci vhodné zejména pro horizontální a vertikální vícenásobná upnutí. Zásluhou klínových ploch lze dosahovat velkých upínacích sil. Volitelně lze klínové upínače použít ve spojení s upínací lištou nebo v otvorech se závitem resp. v T-drážce pro upnutí. Zašroubováváním upínacího šroubu se oba upínací segmenty pohybují do vnější strany a tlačí obrobky proti pevným dorazovým čelistem obráběcího přípravku. Díky podélnému otvoru ve dvojitém klínu lze klínové svorky posunout resp. kompenzovat tolerance. Dráha posuvu: M12 = ±1,0 mm.Materiál:Dvojitý klín a upínací segmenty z zušlechtěné cementaní oceli.Provedení: Dvojitý klín a upínací segmenty kalené, fosfátované.Upozornění:Pomocí dvou otvorů pro přišroubování na upínacích plochách lze namontovat další opěrné lišty pro optimální hloubku upnutí obrobku.Rozsah dodávkyKlínový upínač. Upevňovací šroub.Odkaz na výkres:Provedení A: upínací plochy, hladké Provedení B: upínací plochy, rýhované Provedení C: se stupněm Provedení D: s přídavkem na opracování Provedení E: s upínacími kolíky Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Vnitřní závit | Z Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Upínací síla max. kN | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1748.0500112 | A | 44,5 | 50,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 | | | 3 726,45 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Vnitřní závit | Z Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Upínací síla max. kN | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1748.0500212 | B | 44,5 | 50,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 | | | 4 729,73 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H2 | H3 | D Vnitřní závit | Z Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Upínací síla max. kN | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1748.0502312 | C | 50,5 | 56,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 2 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 | | | 4 873,05 CZK | | K1748.0505312 | C | 50,5 | 56,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 | | | 4 873,05 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Vnitřní závit | Z Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Upínací síla max. kN | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1748.0500412 | D | 54,5 | 60,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 | | | 3 869,78 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení | L min. | L max. | B | H | B1 | B2 | H1 | H3 | H4 | H5 | H6 | D Vnitřní závit | Z Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Upínací síla max. kN | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1748.0500512 | E | 54 | 60 | 50 | 25 | 30 | 18 | 12,5 | 3,5 | 5 | 9 | 4,75 | M5 | M12x25 | 30 | 85 | | | 5 596,50 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|