Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Prizmatický doraz
K0906

Prizmatický doraz

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.0503.Provedení: Prizmatický doraz zušlechtěný na 1200-1400 N/mm², brynýrováno.
Ozubení a prizmata broušena, bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0906 Prizmatický doraz 193 kB
 TechnHinweis_Mehrfach_Spannsystem_CZ 200 kB

Výkresy

Prizmatický doraz

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

D
min. - max.
CADPřís.CenaObjednat
K0906.50012655 - 33 9 582,30 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33