Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Otočný upínač (Heavy)
K0913

Otočný upínač (Heavy)

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel k zušlechtění.
Rukojeť plastová.
Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.
Rukojeť z duroplastu PF 31, černá.
Upozornění:* Přípustná síla ruky pro rukojeť.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0913 Otočný upínač (Heavy) 195 kB

Výkresy (celkový přehled)

Otočný upínač (Heavy)

Otočný upínač, (Heavy) levé provedení

více informací

Výkresy

Otočný upínač, (Heavy) levé provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1A
min.
A
max.
BCDEFGHJKLMNPQRSTUUpínací
síla
N
Ruční
síla
FH N
Přídržná síla
N
CADPřís.CenaObjednat

Otočný upínač, (Heavy) pravé provedení

více informací

Výkresy

Otočný upínač, (Heavy) pravé provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1A
min.
A
max.
BCDEFGHJKLMNPQRSTUUpínací
síla
N
Ruční
síla
FH N
Přídržná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33