Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
FEATURE grip

FEATURE grip

zpět

FEATURE grip - chytrá, inteligentní a vše lze propojit

Společnost Kipp představuje novou výrobní řadu
Pomocí nové výrobní řady FEATURE grip vyvíjí a nabízí KIPP smarte komponenty a řešení, které podávají informace, lze je propojit a tím jsou vhodné po Průmysl-4.0. Cílem je pomocí těchto inteligentních komponent přispět k tomu, aby uživatelé pomocí dodatečných informací mohli své digitalizované výrobní procesy řídit stabilněji, přesněji a spolehlivěji.

Rychloupínač se snímačem síly

Rychloupínače se používají k přidržení a upínání obrobků. Slouží jako montážní přípravek a přidržovací zařízení.

Nové funkce:

• V přítlačném vřetenu se nachází snímač,
  který měří upínací sílu. Vřeteno je výškově
  nastavitelný.

• Přenos signálu se provádí přes
  připojovací kabel.

• Všechny registrované síly se v procesu
  zaznamenávají a monitorují.

• Upínací síla jakož i dosažení
  zadaných hodnot si může obsluha zobrazit.
 

• Analogový výstupní signál 4 mA – 20mA.

• Digitální výstupní signály jsou možné na dotaz.

• Třída ochrany IP66.

Pružný tlačný prvek se snímačem stavu

Pružné opěrky se používají k polohování, upevnění a nebo k aretování obrobků. Použitím tlačných čepů je zajištěno, že je možno nastavit přesnou polohu.

Funkce:

• Pomocí vestavěného koncového spínače se spustí
  elektricky řízený signál.

• Stav tlačného čepu se zaznamenává (stlačen
  nebo vysunut).

• Přenos signálu následuje pomocí
  připojovacího kabelu.

• Dodatečně se nachází na cizím tlačném čepu
  jedna LED, která hlásí zpět optický signál.

• Třída ochrany IP67.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33