Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Pružné opěrky v hladkém provedení k zalisování
K1172

Pružné opěrky v hladkém provedení k zalisování

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a pružina z nerezové oceli.
Čepy z nerezové oceli nebo POM.
Provedení: Čep z POM bílý odolávající teplotě +50 °C.Upozornění:

Hladké provedení k zalisování.
Pro upínací otvor se doporučuje tolerance DH7.

Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1172 Pružné opěrky v hladkém provedení k zalisování 159 kB

Výkresy

Pružné opěrky v hladkém provedení k zalisování

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Materiál
komponenty
D

D1D2LL1L2L3HSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K1172.04nerezová ocel42,84,610,70,91,85,62,738,249,14 CZK
K1172.05nerezová ocel53,85,6120,92,1643,3952,00 CZK
K1172.06nerezová ocel64,86,51512,38,25,56,11255,64 CZK
K1172.08nerezová ocel86,28,5181,12,99,56,510,71758,50 CZK
K1172.10nerezová ocel10811261,54,214,3816,22967,60 CZK
K1172.204POM42,84,610,70,91,85,62,738,249,14 CZK
K1172.205POM53,85,6120,92,1643,3952,00 CZK
K1172.206POM64,86,51512,38,25,56,11255,64 CZK
K1172.208POM86,28,5181,12,99,56,510,71758,50 CZK
K1172.210POM10811261,54,214,3816,22967,60 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33