Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
FEATUREgrip

FEATUREgrip

zpět

FEATUREgrip - chytrá, inteligentní a vše lze propojit

Společnost Kipp představuje novou výrobní řadu
Pomocí nové výrobní řady FEATUREgrip vyvíjí a nabízí KIPP smarte komponenty a řešení, které podávají informace, lze je propojit a tím jsou vhodné po Průmysl-4.0. Cílem je pomocí těchto inteligentních komponent přispět k tomu, aby uživatelé pomocí dodatečných informací mohli své digitalizované výrobní procesy řídit stabilněji, přesněji a spolehlivěji.

Aretační čepy se snímačem stavu

Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou polohu..

Nové funkce:

• V aretačních čepech je integrován snímač, který zaznamenává
  stav čepu (zablokován nebo
  vytažen).

• Signál se zpracuje a přenáší se (přes
  bluetooth) k přijímacímu zařízení nebo mobilní
  koncové zařízení.

• Informace, jako stav a stav baterie,
  lze dále zpracovat nebo zobrazit.

• Doba chodu integrované knoflíkové baterie činí zpravidla
  1 rok

Rychloupínač se snímačem síly

Rychloupínače se používají k přidržení a upínání obrobků. Slouží jako montážní přípravek a přidržovací zařízení.

Nové funkce:

• V přítlačném vřetenu se nachází snímač,
  který měří upínací sílu. Vřeteno je výškově
  nastavitelný.

• Přenos signálu se provádí přes
  připojovací kabel.

• Všechny registrované síly se v procesu
  zaznamenávají a monitorují.

• Upínací síla jakož i dosažení
  zadaných hodnot si může obsluha zobrazit.
 

• Analogový výstupní signál 4 mA – 20mA.

• Třída ochrany IP66.

Pružný tlačný prvek se snímačem stavu

Pružné opěrky se používají k polohování, upevnění a nebo k aretování obrobků. Použitím tlačných čepů je zajištěno, že je možno nastavit přesnou polohu.

Funkce:

• Pomocí vestavěného koncového spínače se spustí
  elektricky řízený signál.

• Stav tlačného čepu se zaznamenává (stlačen
  nebo vysunut).

• Přenos signálu následuje pomocí
  připojovacího kabelu.

• Dodatečně se nachází na cizím tlačném čepu
  jedna LED, která hlásí zpět optický signál.

• Třída ochrany IP67.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33