Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Kulové kladky, mini
K0749

Kulové kladky, mini

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení z oceli:
Zátěžové kuličky z oceli.
Nosné kuličky z oceli.
Pouzdro z pozinkované oceli.
Kryt z pozinkované oceli.

Provedení z nerezové ocel:
Zátěžové kuličky z nerezové oceli.
Nosné kuličky z nerezové oceli.
Pouzdro z nerezové oceli.
Kryt z hliníku.
Upozornění:Kulové kladky se skládají z pouzdra s integrovanou pánví ložiska, krytu a zátěžové kuličky s více nosnými kuličkami. K použití v měřicích nástrojích, dopravě materiálu v čistém prostředí a miniaturních mechanismech.Odkaz na výkres:
1) Zátěžová kulička
2) Nosná kulička
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0749 Kulové kladky, mini 166 kB

Výkresy

Kulové kladky, mini

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Materiál
základní
těleso
DKD

D1HH1LNosnost C
(N)
CADPřís.CenaObjednat
K0749.1105Aocel4,813M624115100 na požádání
K0749.1106Aocel6,417M626215200 na požádání
K0749.1108Aocel7,918M832218300 na požádání
K0749.1110Aocel9,623M840220400 na požádání
K0749.1113Aocel12,728M8483,523500 na požádání
K0749.1216Bocel15,824M632,5412700 na požádání
K0749.2205Bnerezová ocel4,88M28,512,550 na požádání
K0749.2206Bnerezová ocel6,413M316,526100 na požádání
K0749.2208Bnerezová ocel7,915M420,528150 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33