Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Závěsné oko otočné o 360 stupňů třída jakosti 8
K0770

Závěsné oko otočné o 360 stupňů třída jakosti 8

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Třída jakosti 8, uloženo v kuličkových ložiskách.
Potaženo umělou hmotou, červenou.
Upozornění:Kompaktní a lehká konstrukce, plně zatížitelná ze všech stran. 4násobná bezpečnost vůči zlomení ve všech zatěžovacích směrech. Otočné o 360°. Rozsah vychýlení článku max. 180°. Díky kuličkovému uložení je obrtlík otočný i při zatížení.

Otočné obrtlíky nacházejí uplatnění v mnoha oblastech, např. pro zvedání břemen nebo pro zajištění nákladu.

Aby platilo přípustné zatížení, je vždy třeba zajistit, aby oko bylo v jedné přímce s působícím zatížením. Obrtlík musí dosedat na opěrnou plochu rovinně a být úplně zašroubovaný.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0770 Závěsné oko otočné o 360 stupňů třída jakosti 8 190 kB

Výkresy

Závěsné oko otočné o 360 stupňů třída jakosti 8

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBD

D1HH1LL1SSWNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0770.101830M10381055018461330300 na požádání
K0770.121830M12381055018461330500 na požádání
K0770.162030M163810550204613301120 na požádání
K0770.203034M205013161305716402000 na požádání
K0770.243040M245815368307019483150 na požádání
K0770.303540M307516580356520655300 na požádání
K0770.365450M368520595549022758000 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33