Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Matice s okem DIN 582 ocel / nerezová ocel podobné DIN 582
K0768

Matice s okem DIN 582 ocel / nerezová ocel podobné DIN 582

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementační ocel 1.1141 nebo nerezová ocel 1.4301.Provedení: Ocel: kováno v zápustce.
Nerezová ocel: odlito.
Upozornění:Šrouby s okem z oceli podle DIN 582:
Pro zvedání a přenášení s vysokými požadavky v bezpečnostní oblasti (strojírenství, prostředky k uchopení břemene, vázací prostředky).
Šrouby s okem z ušlechtilé oceli podobné dle DIN 582:
Pro lehké zvedání a nošení bez zvláštních požadavků např. na konstrukci plotu, blokovací řetězy nebo lehké upínání.
F2 Nosnost pod max. 45° na šroub s okem.
Na vyžádání:Dodáváme s označením CE a potvrzením o shodě.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0768 Matice s okem DIN 582 ocel / nerezová ocel podobné DIN 582 273 kB

Výkresy

Matice s okem DIN 582 ocel / nerezová ocel podobné DIN 582

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D1D2D3D4EHKMF1 max.
kN
F2 max.
kN
CADPřís.CenaObjednat
K0768.08ocelM82036208,5368101,40,95 na požádání
K0768.10ocelM10254525104510122,31,7 na požádání
K0768.12ocelM12305430115312143,42,4 na požádání
K0768.16ocelM163563351362141675 na požádání
K0768.20ocelM2040724016711619128,3 na požádání
K0768.24ocelM24509050209020241812,7 na požádání
K0768.108nerezová ocelM82036208,5368101,40,95 na požádání
K0768.110nerezová ocelM10254525104510122,31,7 na požádání
K0768.112nerezová ocelM12305430115312143,42,4 na požádání
K0768.116nerezová ocelM163563351362141675 na požádání
K0768.120nerezová ocelM2040724016711619128,3 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33