Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Nosný čep s prstencovou pojistkou
K0585

Nosný čep s prstencovou pojistkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Čep, prstenec se závitem a kroužkem:
Ø 12, 16 a 20 = 16MnCrS5 1.7139
Ø 25 a 32 = 42CrMoS4 1.7227
Pružící pás: CK75 1.1248
Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Nosné čepy se používají k uchopení břemena pomocí nosných čelistí, podle VDI 3366. Tolerance upínacího otvoru H13.

Prstencová pojistka je pružným pásem přitlačena do nucené polohy, odjištění nosného čepu lze provést jen úmyslnou manipulací pojistky.

Označeno CE.

K dodávce patří rozsáhlý provozní návod.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0585 Nosný čep s prstencovou pojistkou 162 kB
 Betriebsanleitung_Tragbolzen_Kipp 607 kB

Výkresy

Nosný čep s prstencovou pojistkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1

LL1L2H
min.
Max.
nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0585.1205512155569101,2300 na požádání
K0585.1607216207289131,6600 na požádání
K0585.20090202590113162,1900 na požádání
K0585.2511525321151432032000 na požádání
K0585.321453240145180253,53200 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33