Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Závěsy z nerezové oceli s přednastavenou frikcí
K1518

Závěsy z nerezové oceli s přednastavenou frikcí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4310.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Díky konstantnímu a stabilnímu krouticímu momentu umožňují závěsy bez dalších pomocných prostředků nastavení polohy dveří v libovolné úhlové poloze.
Úhel rozevření 270°.
Příslušenství:Závěsy z nerezové oceli K1517Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1518 Závěsy z nerezové oceli s přednastavenou frikcí 174 kB

Výkresy

Závěsy z nerezové oceli s přednastavenou frikcí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAA1BB1D

D1Smax.
krouticí moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1518.55853553885486,31223 na požádání
K1518.55855553885486,31625 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33