Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,9 Nm, dlouhé provedení
K1667

Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,9 Nm, dlouhé...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník 6060 T5.
Zakrývající záslepka PA 6.6.
Provedení: Černě eloxováno.
Bezbarvě eloxováno.
Upozornění:Závěsy jsou vybaveny integrovanou tažnou pružinou z nerezové oceli. Tato pružina umožňuje otevírání a zavírání dveří a klapek.
Úhel rozevření 270°.

Krouticí moment pružiny otevírající:
M(0°) : 0,92 Nm / M(90°) : 0,7 Nm / M(180°) : 0,44 Nm

Upevnění pomocí zápustných šroubů podle DIN 7991.
Teplotní rozsah:od -20 °C do +80 °CZvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1667 Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,9 Nm, dlouhé provedení 191 kB
 Technické pokyny pro pružinové závěsy 95,5 kB

Výkresy

Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,9 Nm, dlouhé provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Barva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
AA1BB1D

D1SCADPřís.CenaObjednat
K1667.3512001pružina otevíracíčernáeloxováno3521120303,5103,3 1 235,52 CZK
K1667.351200pružina otevíracíbezbarvéeloxováno3521120303,5103,3 1 186,61 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33