Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Závěsy plastové, s nastavitelnou frikcí
K0440

Závěsy plastové, s nastavitelnou frikcí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pant a kryty z termoplastu PA zesíleného skelnými vlákny.
Ocelové části z nerezu.
Provedení: Pant a záslepky černé.
Ocelové části lesklé.
Upozornění:Závěsy lze vodícími výstupky fixovat do drážky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0440 Závěsy plastové, s nastavitelnou frikcí 228 kB
 Ceník - Závěsy (panty) 258 kB
 Technické pokyny k závěsům 311 kB

Výkresy

Závěsy plastové, s nastavitelnou frikcí

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1A2A3A4BVodicí výstupky
pro drážku
F1 max.
kN
F2 max.
kN
CADPřís.CenaObjednat
K0440.561818005417,7517,75272756-0,40,325 na požádání
K0440.561818065417,7517,7527275660,40,325 na požádání
K0440.561818085417,7517,7527275680,40,325 na požádání
K0440.5623230073,522,7522,7536,7536,7556-0,60,425 na požádání
K0440.5623230873,522,7522,7536,7536,755680,60,425 na požádání
K0440.5623231073,522,7522,7536,7536,7556100,60,425 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33