Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Západkové uzávěry, nerezové dlouhé provedení
K1352

Západkové uzávěry, nerezové dlouhé provedení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro nerezová ocel 1.4305.
Ovládání a upevňovací matice nerezová ocel 1.4404.
Západka nerezová ocel 1.4301.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu s uzavírací drahou 90°. Použitelné vpravo nebo vlevo. Vodotěsnost a prachotěsnost IP65 podle EN 60529.

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každá západka lze kombinovat s každým pouzdrem.
Příslušenství:Nástrčkový klíč K0535Odkaz na výkres:
Ovládání:
a) Čtyřhran 7 mm
b) Čtyřhran 8 mm
c) Motýlek 3 mm
d) Motýlek 5 mm
e) Kolíková rukojeť

1) O-kroužek
2) Ploché těsnění
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1352 Západkové uzávěry, nerezové dlouhé provedení 211 kB

Výkresy (celkový přehled)

Západkové uzávěry, nerezové dlouhé provedení

Západkové uzávěry, nerezové, dlouhé provedení

více informací

Výkresy

Západkové uzávěry, nerezové, dlouhé provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOvladačD

HCADPřís.CenaObjednat
K1352.1730čtyřhran 7 mm2830 na požádání
K1352.1736čtyřhran 7 mm2836 na požádání
K1352.1740čtyřhran 7 mm2840 na požádání
K1352.1750čtyřhran 7 mm2850 na požádání
K1352.1760čtyřhran 7 mm2860 na požádání
K1352.1830čtyřhran 8 mm2830 na požádání
K1352.1836čtyřhran 8 mm2836 na požádání
K1352.1840čtyřhran 8 mm2840 na požádání
K1352.1850čtyřhran 8 mm2850 na požádání
K1352.1860čtyřhran 8 mm2860 na požádání
K1352.4330motýlek 3 mm2830 na požádání
K1352.4336motýlek 3 mm2836 na požádání
K1352.4340motýlek 3 mm2840 na požádání
K1352.4350motýlek 3 mm2850 na požádání
K1352.4360motýlek 3 mm2860 na požádání
K1352.4530motýlek 5 mm2830 na požádání
K1352.4536motýlek 5 mm2836 na požádání
K1352.4540motýlek 5 mm2840 na požádání
K1352.4550motýlek 5 mm2850 na požádání
K1352.4560motýlek 5 mm2860 na požádání
K1352.0030kolíková rukojeť2830 na požádání
K1352.0036kolíková rukojeť2836 na požádání
K1352.0040kolíková rukojeť2840 na požádání
K1352.0050kolíková rukojeť2850 na požádání
K1352.0060kolíková rukojeť2860 na požádání

Západka pro západkové uzávěry

více informací

Výkresy

Západka pro západkové uzávěry

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA
při délce pouzdra
H=30
A
při délce pouzdra
H=36
A
při délce pouzdra
H=40
A
při délce pouzdra
H=50
A
při délce pouzdra
H=60
L

CADPřís.CenaObjednat
K1340.45060182428384845 na požádání
K1340.45080202630405045 na požádání
K1340.45100222832425245 na požádání
K1340.45140263236465645 na požádání
K1340.45160283438485845 na požádání
K1340.45180303640506045 na požádání
K1340.45200323842526245 na požádání
K1340.45220344044546445 na požádání
K1340.45240364246566645 na požádání
K1340.45260384448586845 na požádání
K1340.45280404650607045 na požádání
K1340.45320445054647445 na požádání
K1340.45500626872829245 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33