Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Otočná upínací závora, úchyty umělá hmota nebo nerezová ocel
K1061

Otočná upínací závora, úchyty umělá hmota nebo nerezová ocel

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, ocel.
Kolík, nerezová ocel.
Otočná hlavice, nerezová ocel nebo termoplast PA (polyamid).
Provedení: Pouzdro, poniklované.
Kolík, bez povrchové úpravy.
Otočná hlavice PA, vyztučená skelnými vlákny, černá.
Otočná hlavice, nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Upevňovací šrouby M2 nebo M3 jsou součástí dodávky.
Možnost montáže, tvar A pro tloušťky desek 6 nebo 12 mm.
Možnost montáže, tvar B pro tloušťky desek 12 až 20 mm.
Příslušenství:Napínací desky K1062Odkaz na výkres:
1) deska
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1061 Otočný upínací uzávěr úchyt z plastu nebo nerezové oceli 236 kB
 Technické informace 230 kB

Výkresy (celkový přehled)

Otočná upínací závora, úchyty umělá hmota nebo nerezová ocel

Otočná upínací závora, úchyty umělá hmota

více informací

Výkresy

Otočná upínací závora, úchyty umělá hmota

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponentu
DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1Upínací
síla
N
Smyková síla
kN
Roztahovací síla F
kN
Teplotná odolnostCADPřís.CenaObjednat
K1061.516Plast515,514252021196,5M2x314264,42,466-10601,81,2≤130 °C na požádání
K1061.817Plast817183432282610M3x418356,53,466-14903,22,6≤130 °C na požádání
K1061.823Plast823183432282610M3x418356,53,41212-20903,22,6≤130 °C na požádání

Otočná upínací závora, úchyty nerezová ocel

více informací

Výkresy

Otočná upínací závora, úchyty nerezová ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponentu
DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1Upínací
síla
N
Smyková síla
kN
Roztahovací síla F
kN
Teplotná odolnostCADPřís.CenaObjednat
K1061.5161nerezová ocel515,514252021196,5M2x314264,42,466-10601,81,2≤200 °C na požádání
K1061.8171nerezová ocel8171834322825,510M3x418356,53,466-14903,22,6≤200 °C na požádání
K1061.8231nerezová ocel8231834322825,510M3x418356,53,41212-20903,22,6≤200 °C na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33