Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Napínací desky nasazeny pro otočné upínací uzávěry
K1062_A

Napínací desky nasazeny pro otočné upínací uzávěry

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, ocel.
Matice, nerezová ocel.
Provedení: Pouzdro, poniklované.
Matice, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Možnost montáže, tvar A pro tloušťky desek 6 až 10 mm.Odkaz na výkres:
1) Deska
2) Otočná upínací závora
3) Středící čepy
4) Matice
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1062_A Napínací desky nasazeny pro otočné upínací uzávěry 217 kB

Výkresy

Napínací desky nasazeny pro otočné upínací uzávěry

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1D2D4AMH2SWHH1D3
pro šroub
DIN 912
D5D6LL1CADPřís.CenaObjednat
K1062.505-252110,5M14X1,5822164,5-15253,5- na požádání
K1062.808-322613M20X1,51030185,5-21323,5- na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33