Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Napínací desky pro otočné upínací uzávěry
K1062

Napínací desky pro otočné upínací uzávěry

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, ocel.
Matice, nerezová ocel.
Provedení: Pouzdro, poniklované.
Matice, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Upevňovací šrouby M2 nebo M3 jsou součástí dodávky.
Možnost montáže, tvar A pro tloušťky desek 6 až 10 mm.
Možnost montáže, tvar B pro tloušťky desek nad 10 mm.
Odkaz na výkres:
1) Deska
2) Otočná upínací závora
3) Středící čepy
4) Matice
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1062 Napínací desky pro otočné upínací uzávěry 177 kB

Výkresy (celkový přehled)

Napínací desky pro otočné upínací uzávěry

Napínací desky nasazeny pro otočné upínací uzávěry

více informací

Výkresy

Napínací desky nasazeny pro otočné upínací uzávěry

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1D2D4AMH2SWHH1D3
pro šroub
DIN 912
D5D6LL1CADPřís.CenaObjednat
K1062.505-252110,5M14X1,5822164,5-15253,5- na požádání
K1062.808-322613M20X1,51030185,5-21323,5- na požádání

Napínací desky, zanořeny pro otočné upínací uzávěry

více informací

Výkresy

Napínací desky, zanořeny pro otočné upínací uzávěry

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1D2D4AMH2SWHH1D3
pro šroub
DIN 912
D5D6LL1CADPřís.CenaObjednat
K1062.5015142521--82294,5M2142654 na požádání
K1062.8018203226--1030115,5M3203365 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33