Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Západkové uzávěry nerezová ocel s úchytkou ve tvaru T
K1358

Západkové uzávěry nerezová ocel s úchytkou ve tvaru T

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4401.
Západka z nerezové oceli 1.4301.
Provedení: bez povrchové úpravy.
Úchyt leštěný.
Upozornění:Západkové uzávěry s úchytem tvaru T. Použitelná vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu.

Chráněno proti vodě a prachu podle IP65.

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1358 Západkové uzávěry nerezová ocel s úchytkou ve tvaru T 265 kB
 Ceník - Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran 237 kB

Výkresy (celkový přehled)

Západkové uzávěry nerezová ocel s úchytkou ve tvaru T

Západkové uzávěry nerezová ocel s úchytkou ve tvaru T

více informací

Výkresy

Západkové uzávěry nerezová ocel s úchytkou ve tvaru T

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

OvladačHCADPřís.CenaObjednat
K1358.18kolíková rukojeť18 na požádání

Západka pro západkové uzávěry

více informací

Výkresy

Západka pro západkové uzávěry

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAL

CADPřís.CenaObjednat
K1340.45060645 na požádání
K1340.45080845 na požádání
K1340.451001045 na požádání
K1340.451401445 na požádání
K1340.451601645 na požádání
K1340.451801845 na požádání
K1340.452002045 na požádání
K1340.452202245 na požádání
K1340.452402445 na požádání
K1340.452602645 na požádání
K1340.452802845 na požádání
K1340.453203245 na požádání
K1340.455005045 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33