Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Západky pro kompresní západkové uzávěry s přestavitelnou výškou západky
K0531_ZU

Západky pro kompresní západkové uzávěry s přestavitelnou výškou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Jazýček z oceli.Provedení: Pozinkováno.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0531_ZU Západky pro kompresní západkové uzávěry s přestavitelnou výškou západky 169 kB

Výkresy

Západky pro kompresní západkové uzávěry s přestavitelnou výškou západky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

LCADPřís.CenaObjednat
K0532.1000X59040 - 5933 na požádání
K0532.1140X73026 - 45 / 52 - 7333 na požádání
K0532.1275X86012 - 32 / 68 - 8633 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33