Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Západkové uzávěry kompresní
K0529

Západkové uzávěry kompresní

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a ovládání ze zinkového odlitku.
Ploché těsnění guma.
Jazýček z oceli.
Provedení: Pouzdro a ovládání pochromované.
Západka pozinkovaná.
Upozornění:Kompresní západkové uzávěy se používají převážně u dveří a korpusů, které vyžadují vyšší přítlačný tlak těsnění. Lze použít vpravo nebo vlevo. Zavírání se přitom uskutečňuje vždy ve směru hodinových ručiček.

Odolné proti vibracím, chráněno proti vodě a prachu podle IP65.

Západku v požadovaném provedení je nutné objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.
Funkce:Otáčením ovládání doprava se západka otočí o 90° do uzavírací polohy. Dalším otočením o 90° se západka přitáhne v axiálním směru, čím dojde ke zvýšení přítlaku. Dráha utažení činí 6 mm. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.Příslušenství:Nástrčkový klíč K0535Odkaz na výkres:
Ovládání:
a) Čtyřhran 8 mm
b) Motýlek 3 mm
c) Motýlek 5 mm
d) Kolíková rukojeť
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0529 Západkové uzávěry kompresní 180 kB

Výkresy (celkový přehled)

Západkové uzávěry kompresní

Západkové uzávěry kompresní

více informací

Výkresy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOvladač

CADPřís.CenaObjednat
K0529.18321čtyřhran 8 mm  na požádání
K0529.30321kolíková rukojeť na požádání
K0529.43321motýlek 3 mm  na požádání
K0529.45321motýlek 5 mm  na požádání

Západka pro kompresní otočné závory

více informací

Výkresy

Západka pro kompresní otočné závory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

LCADPřís.CenaObjednat
K0530.145X3203245 na požádání
K0530.145X3503545 na požádání
K0530.145X3803845 na požádání
K0530.145X4404445 na požádání
K0530.151X3203251 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33