Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Západkové uzávěry se stupňovitou západkou
K0527

Západkové uzávěry se stupňovitou západkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, ovládání, matice a jazýček ze zinkového odlitku.
Ploché těsnění guma.
Provedení: Pouzdro, ovládání, matice a jazýček pochromované.Upozornění:Západkové uzávěry se stupňovitou západkou se používají převážně u dveří a korpusů, která vyžadují vyšší přítlačný tlak těsnění. Lze použít vpravo nebo vlevo. Zavírání se přitom uskutečňuje vždy ve směru hodinových ručiček. Otáčením ovládání doprava lze utahovací dráhu postupně zvýšit až na 9,5 mm při maximálním úhlu otočení 270°.

Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.

Chráněno proti vodě a prachu podle IP65.
Příslušenství:Nástrčkový klíč K0535Odkaz na výkres:
Ovládání:
a) Čtyřhran 7 mm
b) Motýlek 3 mm
c) Motýlek 5 mm

1) O-kroužek
2) Adaptér
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0527 Západkové uzávěry se stupňovitou západkou 275 kB

Výkresy

Západkové uzávěry se stupňovitou západkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOvladačALS
max.
CADPřís.CenaObjednat
K0527.17301Čtyřhran 7 mm30 -9,53020  na požádání
K0527.17401Čtyřhran 7 mm40 -9,54030  na požádání
K0527.17501Čtyřhran 7 mm50 -9,55040  na požádání
K0527.17601Čtyřhran 7 mm60 -9,56050  na požádání
K0527.43301Motýlek 3 mm30 -9,53020  na požádání
K0527.43401Motýlek 3 mm40 -9,54030  na požádání
K0527.43501Motýlek 3 mm50 -9,55040  na požádání
K0527.43601Motýlek 3 mm60 -9,56050  na požádání
K0527.45301Motýlek 5 mm30 -9,53020  na požádání
K0527.45401Motýlek 5 mm40 -9,54030  na požádání
K0527.45501Motýlek 5 mm50 -9,55040  na požádání
K0527.45601Motýlek 5 mm60 -9,56050  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33