Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, ovládání a matice zinkový odlitek nebo umělá hmota PA6 GFR 30.
Ploché těsnění z pryže.
Jazýček z oceli.
Provedení: Pouzdro, ovládání a matice pochromované nebo černé.
Jazýček pozinkovaný.
Upozornění:Západkový uzávěr s odpruženou západkou. Použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.

Antivibrační (kromě provedení z umělé hmoty) , zarážka zabraňuje samočinnému otevření. Chráněno proti vodě a prachu podle IP65.

Západku v požadovaném provedení je nutné objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.
Příslušenství:Nástrčkový klíč K0535Odkaz na výkres:
Ovládání:
a) Čtyřhran 7 mm
b) Čtyřhran 8 mm
c) Drážka
d) Motýlek 3 mm
e) Motýlek 5 mm
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0522 Západkové uzávěry 159 kB

Výkresy (celkový přehled)

Západkové uzávěry

Západkové uzávěry

více informací

Výkresy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál

DOvladač

CADPřís.CenaObjednat
K0522.17181Zinek30čtyřhran 7 mm  na požádání
K0522.18181Zinek30čtyřhran 8 mm  na požádání
K0522.20181Zinek30drážka  na požádání
K0522.43181Zinek30motýlek 3 mm  na požádání
K0522.45181Zinek30motýlek 5 mm  na požádání
K0522.20185plast28drážka  na požádání
K0522.43185plast28motýlek 3 mm  na požádání
K0522.45185plast28motýlek 5 mm  na požádání

Západka pro západkové uzávery

více informací

Výkresy

Západka pro západkové uzávery

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ALCADPřís.CenaObjednat
K0523.135X16516,535 na požádání
K0523.135X18518,535 na požádání
K0523.135X20520,535 na požádání
K0523.135X22522,535 na požádání
K0523.135X24524,535 na požádání
K0523.145X0454,545 na požádání
K0523.145X0656,545 na požádání
K0523.145X0858,545 na požádání
K0523.145X10510,545 na požádání
K0523.145X12512,545 na požádání
K0523.145X14514,545 na požádání
K0523.145X16516,545 na požádání
K0523.145X18518,545 na požádání
K0523.145X20520,545 na požádání
K0523.145X21521,545 na požádání
K0523.145X22522,545 na požádání
K0523.145X24524,545 na požádání
K0523.145X26526,545 na požádání
K0523.145X28528,545 na požádání
K0523.145X30530,545 na požádání
K0523.145X32532,545 na požádání
K0523.145X34534,545 na požádání
K0523.145X36536,545 na požádání
K0523.145X38538,545 na požádání
K0523.145X40540,545 na požádání
K0523.145X42542,545 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33