Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Zalomené upínky s polohovací jednotkou
K0004

Zalomené upínky s polohovací jednotkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso, z tvárné litiny.
Upínka a upínací šroub ze zušlechtěné oceli.
Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Zalomené upínací příložky s polohovací jednotkou jsou univerzální, flexibilní upínače složené z jednotlivých prvků, které však vždy tvoří jeden celek. Neexistují žádné volné díly, které by bylo nutné přizpůsobovat určitému způsobu upínání. Kompaktní tvar umožňuje upnutí těsně u obrobku a je tak možné využít celé plochy strojního stolu.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0004 Zalomené upínky s polohovací jednotkou 297 kB

Výkresy

Zalomené upínky s polohovací jednotkou
Zalomené upínky s polohovací jednotkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostUpínací rozsahŠířka drážky B
podle DIN 650
CADPřís.CenaObjednat
K0004.10X1210-3512 3 053,91 CZK
K0004.10X1410-3514 3 053,91 CZK
K0004.10X1610-3516 3 053,91 CZK
K0004.10X1810-3518 3 053,91 CZK
K0004.20X12225-8512 3 930,21 CZK
K0004.20X14225-8514 3 930,21 CZK
K0004.20X16225-8516 3 930,21 CZK
K0004.20X18225-8518 3 930,21 CZK
K0004.30X12380-13712 5 156,58 CZK
K0004.30X14380-13714 5 156,58 CZK
K0004.30X16380-13716 5 156,58 CZK
K0004.30X18380-13718 5 156,58 CZK
K0004.40X124125-22412 5 842,41 CZK
K0004.40X144125-22414 5 842,41 CZK
K0004.40X164125-22416 5 842,41 CZK
K0004.40X184125-22418 5 842,41 CZK
K0004.50X125160-30012 6 237,09 CZK
K0004.50X145160-30014 6 237,09 CZK
K0004.50X165160-30016 6 237,09 CZK
K0004.50X185160-30018 6 237,09 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33