Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Upínací trnys bočním upnutím
K0643

Upínací trny s bočním upnutím

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Těleso z konstrukční oceli.
Upínací šroub z ušlechtilé oceli.
Provedení: Kryt brynýrovaný.
Upínací šroub zušlechtěn na 10.9, kalený s PTFE povrchem.
Upozornění:Upínací trn se díky bočnímu upnutí zvláště hodí pro druhé opracování soustružovaných a frézovaných dílů se slepým otvorem. Frézováním nebo soustružením se přizpůsobí průměr D průměru upínaného obrobku.

Upínání pohyb se provádí ručně imbusovým klíčem.

* D min = Nejmenší přípustný průměr, na který smí být "D" soustružen nebo frézován.
Montáž:Upínací trn rozšířit cca o 0,1 mm (upínací dráha) vzhledem k průměru v klidovém stavu. Nyní lze upínací trn soustružit nebo frézovat na potřebný průměr. Pro obrábění je v dodávce obsažen blokovací kroužek.
Přírubu lze v případě potřeby vystředit v lícované díře nebo pomocí lícovaných kolíků.
Provedení A je dodáváno se 6 upevňovacími šrouby.
Odkaz na výkres:
Provedení A: pro obráběcí centra, vrtací a frézovací stroje
Provedení B: s upínacím čepem pro soustruhy
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0643 Upínací trnys bočním upnutím 219 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací trnys bočním upnutím

Upínací trny s bočním upnutím, provedení A pro obráběcí centra, vrtné a frézovací stroje

více informací

Výkresy

Upínací trny s bočním upnutím, provedení A pro obráběcí centra, vrtné a frézovací stroje

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD
min.
D1D3
pro šroub se zápustnou
hlavou ISO 10642
D4HH1H2SWUtahovací
moment
max. Nm
Upínací síla
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0643.118029A28,717,850M439,441,322,417,566620 na požádání

Clamping plugs with lateral clamping, form B

více informací

Výkresy

Clamping plugs with lateral clamping, form B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD
min.
D1D2HH1H2H3SWUtahovací
moment
max. Nm
Upínací síla
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0643.218053B53,31853,32544,425,4214566620 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33