Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Svěrací podložka z oceli nebo z mosazi.Provedení: Vytvrzená ocel.Upozornění:Značná úspora místa při upnutí.
Při stranovém upínání se nepoškodí hrany.
Efekt přitlačení.
Odkaz na výkres:
1) Obrobek
2) Přípravek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0030 Upínací svorky 148 kB

Výkresy

Upínací svorky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

Materiál
základní
těleso
D

BB1HH1LSvěrná
dráha
Svěrná
síla
kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0030.110s ostrou hranouocelM2,5 x 89,53,863,69,50,152,81,8 579,72 CZK
K0030.113s ostrou hranouocelM4 x 1212,75,184,8130,46,65,6 605,18 CZK
K0030.119s ostrou hranouocelM6X1619,057,611,57,2190,61622,5 776,49 CZK
K0030.210s tupou hlavouocelM2,5 x 89,53,863,69,50,152,81,8 576,00 CZK
K0030.213s tupou hlavouocelM4 x 1212,75,184,8130,46,65,6 597,74 CZK
K0030.219s tupou hlavouocelM6X1619,057,611,57,2190,61622,5 709,28 CZK
K0030.310s tupou hlavoumosazM2,5 x 89,53,863,69,50,150,90,56 600,89 CZK
K0030.313s tupou hlavoumosazM4 x 1212,75,184,8130,41,82,8 623,19 CZK
K0030.319s tupou hlavoumosazM6X1619,057,611,57,2190,64,25,6 722,15 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33