Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
doplňkové díly „arness“
K0021

doplňkové díly „arness“

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:OcelProvedení: brynýrovánoUpozornění:Dráha přistavení je 12 mm. V rámci krátké upínací dráhy upínání (1,5 mm) je prvek v každé poloze samosvorný. Je proto možné pevně upnout pracovní díly s tolerancí až do 1 mm. Upínací prvek "arness" je možné zabudovat v každé horizontální i vertikální poloze.
Aby bylo dosaženo individuálního přizpůsobení různým možnostem, bylo vyvinuto několik normovaných dopňkových dílů. Jsou dodávány jako zvláštní příslušenství. Všechny vysoce namáhané díly křivkového systému a tlačný díl jsou legovány a kaleny.
Nejvyšší přípustná síla je 4905 N.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0021 doplňkové díly "arness" 209 kB

Výkresy

doplňkové díly „arness“

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevCADPřís.CenaObjednat
K0021.02vidlice na požádání
K0021.03tažný třmen na požádání
K0021.04tlačný prvek na požádání

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33