Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Obrobky s tolerancemi do 1,5 mm mohou být bezpečně upínány pomocí upínacího prvku "actima".
K0020

Upínací prvky „actima“

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel.
Skříň termoplast.
Kulový knoflík duroplast PF 31.
Doplňkové díly z oceli.
Provedení: brynýrováno.
Skříň černá.
Kulový knoflík červený.
Doplňkové díly brynýrované.
Upozornění:Dráha přistavení je 10 mm. V rámci krátkého úseku upínání (2 mm) je prvek v každé poloze samosvorný. Je proto možné pevně upnout pracovní díly s tolerancí až do 1,5 mm. Upínací prvek "actima" je možné použít pro každou horizontální i vertikální polohu.
Normované doplňkové díly umožňují další aplikace. Jsou dodávány jako zvláštní příslušenství. Všechny silně namáhané díly křivkového systému jsou dodatečně kalené (tlakové pouzdro a doplňkové díly pouze na zvláštní přání).
Nejvyšší přípustná síla je 4905 N.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0020 Upínací prvky „actima“ 266 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací prvky „actima“
Upínací prvky „actima“

Upínací prvky „actima“ s příčnou osou v otvoru

více informací

Výkresy

Upínací prvky „actima“ s příčnou osou v otvoru

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

CADPřís.CenaObjednat
K0020.10pravé / tlak na požádání
K0020.15pravé / tah na požádání
K0020.20levé / tlak na požádání
K0020.25levé / tah na požádání

Upínací prvky „actima“ s průchozím otvorem

více informací

Výkresy

Upínací prvky „actima“ s průchozím otvorem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

CADPřís.CenaObjednat
K0020.30pravé / tlak na požádání
K0020.35pravé / tah na požádání
K0020.40levé / tlak na požádání
K0020.45levé / tah na požádání

Doplňkové díly „actima“

více informací

Výkresy

Doplňkové díly „actima“

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevCADPřís.CenaObjednat
K0020.02válec na požádání
K0020.03kužel na požádání
K0020.04prizma na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33