Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Upínací háky s prodlouženou posuvnou ocelovou upínkou
K0012

Upínací háky s prodlouženou posuvnou ocelovou upínkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel, kaleno.Provedení: Brynýrováno.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0012 Upínací háky s prodlouženou posuvnou ocelovou upínkou 179 kB
 Ceník - Upínací prvky 301 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací háky s prodlouženou posuvnou ocelovou upínkou

Upínací háky s prodlouženou posuvnou ocelovou upínkou, v provedení C

více informací

Výkresy

Upínací háky s prodlouženou posuvnou ocelovou upínkou, v provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBDD1D2D3HH1H2H3RR1F
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0012.406C9167111042,522610,510304,5 na požádání
K0012.408C12208,6151252,525812,512,5406,5 na požádání
K0012.410C182510,6181466,5321016,5165011,8 na požádání

Upínací háky s prodlouženou posuvnou ocelovou upínkou, v provedení D

více informací

Výkresy

Upínací háky s prodlouženou posuvnou ocelovou upínkou, v provedení D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBDD1D3HH1H3RR1F
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0012.506D91671042,52210,510304,5 na požádání
K0012.508D12208,61252,52512,512,5406,5 na požádání
K0012.510D182510,61466,53216,5165011,8 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33