Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací hák broušený, provedení C
K0014_C

Upínací hák broušený, provedení C

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel, kaleno.Provedení: Brynýrováno. Průměr díry broušen.Upozornění:Udané upínací síly a momenty dotažení platí uvnitř uvedené upínací oblasti (H5).
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0014_C Upínací hák, broušeno provedení C 143 kB
 Ceník - Upínací prvky 12,3 MB

Výkresy

Upínací hák broušený, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2HH1H2H3H4H5
max.
upínací rozsah
BLRVálcový šroub
DIN 912
Moment utažení
max. Nm
F
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0014.312140C2532M12926639111015183140M12x8058,822,6 na požádání
K0014.312150C2532M12926839111315183850M12x804918,5 na požádání
K0014.312160C2532M12926839111315184660M12x8045,115,2 na požádání
K0014.316150C3236M121017539151615223850M16x8514738 na požádání
K0014.316160C3236M121017539151615224660M16x85127,433 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33