Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Upínací háky, broušeno provedení A/B/C
K0014

Upínací háky, broušeno provedení A/B/C

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel, kaleno.Provedení: Brynýrováno. Průměr díry broušen.Upozornění:Udané upínací síly a momenty dotažení platí uvnitř uvedené upínací oblasti (H5).
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0014 Upínací háky, broušeno provedení A/B/C 245 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací háky, broušeno provedení A/B/C

Upínací hák broušený, provedení A

více informací

Výkresy

Upínací hák broušený, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1HH1H2H3H4H5
max.
upínací rozsah
BRVálcový šroub
DIN 912
Utahovací
moment
max. Nm
F
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0014.110030A2025755430910121230M10x6537,213 na požádání
K0014.110040A2025755430910121240M10x6531,49,8 na požádání

Upínací hák broušený, provedení B

více informací

Výkresy

Upínací hák broušený, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1HH1H2H3H4H5
max.
upínací rozsah
BRVálcový šroub
DIN 912
Utahovací
moment
max. Nm
F
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0014.208020B182258372327101020M8x5037,213,6 na požádání
K0014.208025B182258372327101025M8x5032,310,9 na požádání
K0014.208030B182258372327101030M8x5029,49 na požádání
K0014.212040B25329266391112151840M12x8058,817,5 na požádání
K0014.212050B25329268391112151850M12x804914 na požádání
K0014.212060B25329268391112151860M12x8045,111,6 na požádání
K0014.216040B323610175391515152240M16x85166,637,9 na požádání
K0014.216050B323610175391515152250M16x8514730,4 na požádání
K0014.216060B323610175391515152260M16x85127,425,2 na požádání

Upínací hák broušený, provedení C

více informací

Výkresy

Upínací hák broušený, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2HH1H2H3H4H5
max.
upínací rozsah
BLRVálcový šroub
DIN 912
Moment utažení
max. Nm
F
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0014.312140C2532M12926639111015183140M12x8058,822,6 na požádání
K0014.312150C2532M12926839111315183850M12x804918,5 na požádání
K0014.312160C2532M12926839111315184660M12x8045,115,2 na požádání
K0014.316150C3236M121017539151615223850M16x8514738 na požádání
K0014.316160C3236M121017539151615224660M16x85127,433 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33