Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací excentry
K1694

Upínací excentry

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Montáž:1. Zajišťovací šroub v pouzdru s nákružkem a upínací excentr zavést a pevně přišroubovat k základové desce.
2. Obrobek se upíná utažením upínacího excentru pomocí otevřeného klíče.
Přednosti:- Kompaktní design
- Rychlé a jednoduché upínání konstrukčních dílů
Odkaz na výkres:
1) Zajišťovací šroub
2) Pouzdro s nákružkem
3) Upínací excentr
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1694 Upínací excentry 275 kB

Výkresy

Upínací excentry

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1HH1H2LL1SWSW1Upínací
síla
(kN)
Zdvih
S
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1694.0824M8168121216,41965,24,450 809,45 CZK
K1694.1030M102010151520,524885,575 952,22 CZK
K1694.1234M122412181723,227109,36,290 1 154,52 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33