Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s upínacím úhelníkem
K1505

Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s upínacím úhelníkem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rukojeť páky ze zinkového tlakového odlitku dle DIN EN 12844.
Upínací úhelník ze zinkového tlakového odlitku.
Upínací čelisti ocel 1.0715 nebo nerezová ocel 1.4305.
Provedení: Ovládací páka černá, potažená umělou hmotou.
Upínací čelisti brynýrované nebo bez povrchové úpravy.
Upozornění:Upínací úhelníky jsou vhodné k fixaci hliníkových profilů na stolech s rastrovými otvory nebo deskách s otvory Ø 16 mm, Ø 20 mm nebo Ø 28 mm např. jako doraz. Povolením svěrací páky se obě sevření uvolní, takže je možné volné otáčení a posun. Upínací čepy s upínacími úhelníky se většinou používají po párech.Přednosti:Funkční i při malé tloušťce materiálu upínací desky (kov: ≥ 8 mm nebo ≥ 4 mm a dřevo ≥ 18 mm).
Utažení v otvoru chránící jeho povrch.
Obsluha nevyžaduje nářadí.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1505 Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s upínacím úhelníkem 392 kB

Výkresy

Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s upínacím úhelníkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
BD

H1H2L1L2CADPřís.CenaObjednat
K1505.016ocel321625362065 na požádání
K1505.120nerezová ocel322021362065 na požádání
K1505.028ocel322836362065 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33