Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s kotoučem
K1504

Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s kotoučem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Podložka ocel 1.0715.
Upínací čelisti ocel 1.0715 nebo nerezová ocel 1.4305.
Provedení: Podložka zinkovaná.
Upínací čelisti brynýrované nebo bez povrchové úpravy.
Upozornění:Upínací úhelníky jsou vhodné k fixaci hliníkových profilů na stolech s děrovými rastry nebo na deskách s otvory Ø 16 mm, Ø 20 mm nebo Ø 28 mm. Lze použít i jako bodový doraz k polohování a upevnění výměnných upínacích desek. Při otáčení šroubu s válcovou hlavou dojde k upnutí klínových čelistí v otvoru.Přednosti:Funkční i při malé tloušťce materiálu upínací desky (kov: ≥ 8 mm nebo ≥ 4 mm, dřevo ≥ 18 mm).
Utažení v otvoru chránící jeho povrch.
Malá konstrukční výška.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1504 Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s kotoučem 386 kB

Výkresy

Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s kotoučem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D

D1HH1H2SWB
Upínací rozsah
CADPřís.CenaObjednat
K1504.016ocel16404817,5760-14 473,62 CZK
K1504.120Nerezová ocel20404821760-10 543,40 CZK
K1504.028ocel28406828760-23 682,40 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33