Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s deskou adaptéru
K1506

Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s deskou adaptéru

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Deska adaptéru ocel.
Upínací čelisti ocel 1.0715 nebo nerezová ocel 1.4305.
Provedení: Deska adaptéru zinkovaná.
Upínací čelisti brynýrované nebo bez povrchové úpravy.
Upozornění:Desky adaptéru umožňují kompatibilitu rychloupínačů s děrovou šablonou 3 nebo 4, pro desky s děrovým rastrem nebo desky s otvorem Ø 16 mm, Ø 20 mm nebo Ø 28 mm.
Otáčením šroubu s válcovou hlavou dojde k upnutí dílů upínacího čepu v otvoru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1506 Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s deskou adaptéru 414 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s deskou adaptéru

Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s deskou adaptéru, provedení A

více informací

Výkresy

Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s deskou adaptéru, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
BB1B2D

D1HH1LL1L2L3L4SSWCADPřís.CenaObjednat
K1506.0016Aocel52132616M530,517,5661130132656 na požádání
K1506.1020ANerezová ocel52132620M53421661130132656 na požádání
K1506.0028Aocel52132628M54128661130132656 na požádání

Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s deskou adaptéru, provedení B

více informací

Výkresy

Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s deskou adaptéru, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
BB1B2D

D1D2HH1LL1L2L3L4SSWCADPřís.CenaObjednat
K1506.0116Bocel5273816M5M630,517,596113073856 na požádání
K1506.1120BNerezová ocel5273820M5M6342196113073856 na požádání
K1506.0128Bocel5273828M5M6412896113073856 na požádání

Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s deskou adaptéru, provedení C

více informací

Výkresy

Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s deskou adaptéru, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
BB1B2B3B4D

D1D2D3HH1LL1L2L3L4L5L6L7L8SSWCADPřís.CenaObjednat
K1506.0216Cocel52132673816M5M5M630,517,59611301326267383056 na požádání
K1506.1220CNerezová ocel52132673820M5M5M634219611301326267383056 na požádání
K1506.0228Cocel52132673828M5M5M641289611301326267383056 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33