Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Upínač nízkých obrobků, provedení A
K1168_A

Upínač nízkých obrobků, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Kaleno (33-39 HRC) a brynýrováno.Upozornění:Pomocí těchto upínačů nízkých obrobků mohou být upínány obzvlášť nízké obrobky.
Upínací prvek s účinkem tahu směrem dolů.
Upínací prvek a opěrný držák kompaktně zabudovány do jedné jednotky.
Odkaz na výkres:
Rozměr L1 se vztahuje na upnutý stav.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1168_A Upínač nízkých obrobků, provedení A 242 kB

Výkresy

Upínač nízkých obrobků, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBB1CDD1D2HH1H2LL1L2TUpínací
síla
(kN)
Moment
utažení
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1168.104A1552M44473523128622,7 na požádání
K1168.105A1972,5M555946281410735,4 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33