Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Přitahovací upínač s excentrem
K1695

Přitahovací upínač s excentrem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Montáž:1. Zajišťovací šroub v pouzdru s nákružkem, upínací excentr a upínací jednotku zavést a pevně přišroubovat k základové desce.
2. Obrobek se upíná utažením upínacího excentru pomocí otevřeného klíče.
Přednosti:- Kompaktní design
- Rychlé a jednoduché upínání konstrukčních dílů
- Přítlačná funkce
Odkaz na výkres:
1) Zajišťovací šroub
2) Pouzdro s nákružkem
3) Upínací excentr
4) Upínací jednotka
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1695 Přitahovací upínač s excentrem 371 kB

Výkresy

Přitahovací upínač s excentrem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1D

HH1H2H3H4LL1L2SWSW1Zdvih
S
Upínací
síla
(kN)
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1695.0813210M8232087154428,526,519643,545 2 297,02 CZK
K1695.1014012M1029251091654353324855,555 2 558,83 CZK
K1695.1214614M1235301211176239,537,527105,5770 2 868,41 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33