- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Upínací jednotky
- Upínací příložky
- Upínací háky
- Otočný upínač
- K0912
Otočný upínač
- K0912
Upínací ramena pro otočné upínače
- K0915
Rukojeti k zašroubování
- K0916
Rukojeti k zašroubování s omezením krouticího momentu
- K0925
Otočný upínač mini s vačkovou pákou
- K0926
Otočný upínač mini
- K2133
Otočný upínač mini s funkcí zarážky
- K2054
Otočné upínače provedení heavy, automatické
- K2053
Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha? automatické
- K2158
Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha s nákružkem automatické
- K1388
Otočné upínače pneumatické
- K1815
Otočné upínače pneumatické
- K1814
Otočné upínače, pneumatické, k zašroubování
- K1818
Otočné upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou
- K1820
Závitová příruba z hliníku
- K1816
Upínací rameno pro otočný upínač
- K1817
Adaptér pro otočný upínač
- K1812
Otočné upínače, pneumatické s blokovacím tělesem
- K1813
Upínací rameno pro otočný upínač
- K1862
Otočné upínače, hydraulické, kompaktní dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1863
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický kompaktní
- K1864
Otočné upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1865
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický
- K0927
Přidržovač výkyvný mini s vačkovou pákou
- K1870
Otočné pákové upínače, pneumatické dvojčinné
- K1856
Otočné pákové upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1857
Upínací páka pro otočný pákový upínač
- K1819
Pákové upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou
- K1858
Pákové upínače, hydraulické, dvojčinné
- K1232
Upínací čepy
- K2068
Upínací čepy, flexibilní
- K2069
Upínací šroub s upínacím kroužkem pro upínací čepy, flexibilní
- K2070
Upínací kroužek pro upínací čepy, flexibilní
- K2071
Prodloužení pro upínací čepy, flexibilní
- K2072
Lišta s drážkou pro upínací čepy, flexibilní
- K1228
Plovoucí upínače
- K1227
Plovoucí upínače se samostatným sevřením obrobku a zablokováním
- K1490
Upínací čelisti pro plovoucí upínače
- K1490_U
Standardní upínací čelist, spodní, provedení A
- K1490_O
Standardní upínací čelist, horní, provedení B
- K1490_WO
Výměnná upínací čelist, horní, provedení C
- K1490_D
Výměnná upínací čelist, horní, provedení D
- K1490_E
Výměnná upínací čelist, spodní, provedení E
- K0019
Otočné upínače
- Tlačný upínač, tlačný upínač
- Přítlačný upínač
- Hloubkový upínač
- Upínací excentry, excentrické upínače
- Upínače do T-drážky
- Klínové upínače
- Středicí upínače
- Upínací prvky pro rastrové systémy
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1490Upínací čelisti pro plovoucí upínače |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Nitridováno a brynýrováno.Upozornění:Pomocí těchto upínacích čelistí lze rozsah upnutí plovoucích upínačů zvětšit.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Provedení 1 | B | B1 | H1 | L | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1490.90000 | A | standardní upínací čelisti dole | 28 | 15 | 26,8 | 28 | 10 | | | 1 749,18 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení | Provedení 1 | B | B1 | H Upínací rozsah | H1 | L | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1490.90012 | B | standardní upínací čelisti nahoře | 28 | 15 | 0-12 | 21 | 29,5 | 11,5 | | | 1 723,72 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení | Provedení 1 | B | B1 | H Upínací rozsah | H1 | H2 | L | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1490.90416 | C | výměnné upínací čelisti nahoře | 28 | 15 | 4-16 | 24,5 | 3,5 | 29,5 | 11,5 | | | 3 052,76 CZK | | K1490.91527 | C | výměnné upínací čelisti nahoře | 28 | 15 | 15-27 | 24,5 | 14,5 | 29,5 | 11,5 | | | 3 052,76 CZK | | K1490.92638 | C | výměnné upínací čelisti nahoře | 28 | 15 | 26-38 | 35,5 | 25,5 | 29,5 | 11,5 | | | 3 587,30 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení | Provedení 1 | B | B1 | D | D1 | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1490.90029 | D | horní upínací čelist | 28 | 15 | M8 | 4,5 | 29,5 | 16,5 | 31,5 | 24,5 | 8 | 16 | | | 3 098,52 CZK | | K1490.90040 | D | horní upínací čelist | 28 | 15 | M8 | 4,5 | 40,5 | 27,5 | 31,5 | 24,5 | 8 | 16 | | | 3 609,03 CZK | |
|
Provedení | Objednací číslo | Provedení 1 | B | B1 | D | D1 | H1 | L | L1 | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
E | K1490.910000 | spodní upínací čelist | 28 | 15 | 5,8 | 4,5 | 32,8 | 30 | 23 | 10 | | | 3 643,07 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|