Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Klínové upínače s přídavkem na obrábění
K0041

Klínové upínače s přídavkem na obrábění

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso nástrojová ocel.
Upínací segmenty nástrojová ocel (30 HRC).
Provedení: Základní těleso, kalené.
Upínací segmenty, brynýrované.
Klínové plochy, broušené.
Upozornění:

Zvláštnost klínových upínačů spočívá v přídavku na opracování, a to v délce 3 mm na každou čelist u provedení K0041.08 a 5 mm u provedení K0041.12 a K0041.16.
Přídavek délky umožňuje obrobit požadovaný tvar do geometrie obrobku (viz. obr.).

Upínací čelisti v provedení K0041.08 a K0041.0810 nejsou rýhované.

Dráha posuvu u objednacího čísla:
K0041.08 = ±0,5 mm
K0041.12 = ±1,0 mm
K0041.16 = ±1,5 mm

Odkaz na výkres:
1) Klínový upínač
2) Obrobek
3) Přidržovač
4) Základová deska
5) Hydraulický/pneumatický válec
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0041 Klínové upínače s přídavkem na obrábění 253 kB
 Ceník - Upínací prvky 301 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 851 kB

Výkresy

Klínové upínače s přídavkem na obrábění

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA
min.
A
max.
BCDEF
Válcovoý šroub
DIN 912
GUpínací
síla
(kN)
Moment
utažení
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0041.0833372915212,5M8x25pro závitový otvor1525 na požádání
K0041.081033372915212,5M8x25pro drážku T 101525 na požádání
K0041.1252594122304M12x40pro závitový otvor3085 na požádání
K0041.121452594122304M12x30pro drážku T 143085 na požádání
K0041.1667765629425M16x60pro závitový otvor50210 na požádání
K0041.161867765629425M16x50pro drážku T 1850210 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33