Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Klínové upínače dvojité upínací plochy rýhované
K0042

Klínové upínače dvojité upínací plochy rýhované

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso, upínací segmenty nástrojová ocel.Provedení: Základní těleso, kalené.
Upínací segmenty, kalené (49-51 HRC) a brynýrované.
Klínové plochy broušené.
Upozornění:Dvojité klínové upínače jsou díky své kompaktní konstrukci vhodné zejména pro horizontální a vertikální vícenásobná upnutí. Zásluhou kalených a broušených klínových ploch lze dosahovat velkých upínacích sil.
Podle potřeby lze příslušné klínové upínače připevnit do rastrového otvoru či do T-drážky. Zašroubováváním šroubu s válcovou hlavou DIN 912 se oba upínací segmenty pohybují do vnější strany a tlačí obrobky proti pevnému dorazu.
Díky dvojitému klínu vznikne u tohoto provedení tzv. "přitlačovací efekt".

Dráha posuvu u objednacího čísla:
K0042.12 = ±1,0 mm
K0042.16 = ±1,5 mm
Odkaz na výkres:
1) Klínové upínače
2) Obrobek
3) Pevn˝ doraz
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0042 Klínové upínače dvojité upínací plochy rýhované 262 kB

Výkresy

Klínové upínače dvojité upínací plochy rýhované

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA
min.
A
max.
BCDEF
Válcovoý šroub
DIN 912
GUpínací
síla
(kN)
Moment
utažení
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0042.1242494136305M12x60pro závitový otvor4085 na požádání
K0042.121442494136305M12x50pro drážku T 144085 na požádání
K0042.1657675650425M16x80pro závitový otvor60210 na požádání
K0042.161857675650425M16x70pro drážku T 1860210 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33