Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Středicí upínače s kuličkami nebo šestihrany
K0644

Středicí upínače s kuličkami nebo šestihrany

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Těleso 1.2842.
Kuličky a šestihrany 1.4112.
Tažná pružina 1.4310.
Provedení: Těleso, kalené a brynýrované.
Kuličky a šestihrany, kalené a broušené.
Upozornění:Provedení A: s kuličkami vhodný pro upínání v otvorech, kde lze tolerovat lehké otisky.
Provedení B: s šestihrany pro stěny otvorů s citlivým povrchem.
Technické údaje:Přesnost při opakování ±0,025
Přesnost vystředěného běhu ±0,05
Použití:Pro centrické umístění a upnutí ve slepých otvorech. Obsluha ze zdola, ručně nebo automatizovaně pneumaticky nebo hydraulicky.Přednosti:- Přesné samostředění.
- Tvarově stálé upnutí.
- Velké dráhy nastavení.
- Nízká vestavní výška.
- Efekt přitlačení.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0644 Středicí upínače s kuličkami nebo šestihrany 255 kB

Výkresy (celkový přehled)

Středicí upínače s kuličkami nebo šestihrany

Středicí upínače s kuličkami, provedení A

více informací

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníAD
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MSWØ kuličkyPočet
kuliček
F
kN
CADPřís.CenaObjednat
K0644.0101203A3,511,714,2M5101,5M312,8104,231,43,5111025,52,530,5 na požádání
K0644.0101503A4,514,518,5M6122M317,314,59,88,62,35,514,1122,55,5433,5 na požádání
K0644.0101904A5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,57434 na požádání
K0644.0102305A722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,5 na požádání
K0644.0102705A726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,5 na požádání
K0644.0103106A930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,510834,5 na požádání
K0644.0103906A1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,510866,5 na požádání
K0644.0104706A1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,510866,5 na požádání
K0644.0105508A1554,570,5M14x1,5455M849,940,623,719,19,3924,5326,5131668 na požádání
K0644.0107108A1770,586,5M16x1,5605M855,446,128,323,79,31029,4206,51316610 na požádání
K0644.0108708A2586,5102,5M16x1,5605M1061,65130,225,79,31029,4256,51716612,5 na požádání

Středicí upínače s šestihrany, provedení B

více informací

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníAD
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MKSWPočet
šestihranů
F
kN
CADPřís.CenaObjednat
K0644.0201503B4,514,518,5M6122M317,314,59,88,61,45,514,1122,545,533,5 na požádání
K0644.0201904B5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,54734 na požádání
K0644.0202305B722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,5 na požádání
K0644.0202705B726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,5 na požádání
K0644.0203106B930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,581064,5 na požádání
K0644.0203906B1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,581066,5 na požádání
K0644.0204706B1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,581066,5 na požádání
K0644.0205508B1554,570,5M14455M849,940,623,719,19,3924,5326,5161368 na požádání
K0644.0207108B1770,586,5M16605M855,446,128,323,79,31029,4206,51613610 na požádání
K0644.0208708B2586,5102,5M16605M1061,65130,225,79,31029,4256,51616612,5 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33