Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Klínové upínače s přídavkem na obrábění
K0041

Klínové upínače s přídavkem na obrábění

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso nástrojová ocel.
Upínací segmenty nástrojová ocel (30 HRC).
Provedení: Základní těleso, kalené.
Upínací segmenty, brynýrované.
Klínové plochy, broušené.
Upozornění:

Zvláštnost klínových upínačů spočívá v přídavku na opracování, a to v délce 3 mm na každou čelist u provedení K0041.08 a 5 mm u provedení K0041.12 a K0041.16.
Přídavek délky umožňuje obrobit požadovaný tvar do geometrie obrobku (viz. obr.).

Upínací čelisti v provedení K0041.08 a K0041.0810 nejsou rýhované.

Dráha posuvu u objednacího čísla:
K0041.08 = ±0,5 mm
K0041.12 = ±1,0 mm
K0041.16 = ±1,5 mm

Odkaz na výkres:
D) Válcový šroub DIN 912

1) Klínový upínač
2) Obrobek
3) Přidržovač
4) Základová deska
5) Hydraulický/pneumatický válec
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0041 Klínové upínače s přídavkem na obrábění 256 kB
 Ceník - Upínací prvky 12,3 MB

Výkresy

Klínové upínače s přídavkem na obrábění

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA
min.
A
max.
BB1CDESpecifikaceGUpínací
síla
max. kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0041.083337292115M8X252,5pro závitový otvorM81525 na požádání
K0041.08103337292115M8X252,5pro drážku t101525 na požádání
K0041.125259413022M12X404pro závitový otvorM123085 na požádání
K0041.12145259413022M12X304pro drážku t143085 na požádání
K0041.166776564229M16X605pro závitový otvorM1650210 na požádání
K0041.16186776564229M16X505pro drážku t1850210 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33