Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Klínové upínače upínací plochy rýhované
K0040

Klínové upínače upínací plochy rýhované

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso, upínací segmenty nástrojová ocel.Provedení: Základní těleso, kalené.
Upínací segmenty, kalené (49-51 HRC) a brynýrované.
Klínové plochy , broušené.
Upozornění:

Klínové upínače jsou díky své kompaktní konstrukci vhodné zejména pro horizontální a vertikální vícenásobná upnutí. Zásluhou kalených a broušených klínových ploch se dosahuje velkých upínacích sil.
Podle potřeby lze příslušné klínové upínače připevnit do rastrového otvoru či do T-drážky. Utahováním šroubu s válcovou hlavou DIN 912 se oba upínací segmenty pohybují směrem ven a tlačí obrobky k pevnému dorazu.

Upínací čelisti v provedení K0040.08 a K0040.0810 nejsou rýhované.

Podélná díra umožňuje posunutí klínových upínačů.

Dráha posuvu u objednacího čísla:
K0040.08 = ±0,5 mm
K0040.12 = ±1,0 mm
K0040.16 = ±1,5 mm

Odkaz na výkres:
D) śruba z łbem walcowym DIN 912

1) Klínové upínače
2) Obrobek
3) Pevn˝ doraz
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0040 Klínové upínače upínací plochy rýhované 267 kB
 Ceník - Upínací prvky 12,3 MB

Výkresy

Klínové upínače upínací plochy rýhované

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníA
min.
A
max.
BB1CDESpecifikaceGUpínací
síla
max. kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0040.08hladké2731292115M8X252,5pro závitový otvorM81525 na požádání
K0040.0810hladké2731292115M8X252,5pro drážku t101525 na požádání
K0040.12s rýhováním4249413022M12X404pro závitový otvorM123085 na požádání
K0040.1214s rýhováním4249413022M12X304pro drážku t143085 na požádání
K0040.16s rýhováním5766564229M16X605pro závitový otvorM1650210 na požádání
K0040.1618s rýhováním5766564229M16X505pro drážku t1850210 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33