Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Klínové upínače upínací plochy hladké nebo s rýhováním
K0039

Klínové upínače upínací plochy hladké nebo s rýhováním

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Dvojitý klín a upínací segmenty ze zušlechtěné oceliProvedení: Dvojitý klín a upínací segmenty kalené, černé.Upozornění:Upínací klíny se po stránce funkčnosti hodí pro vícečetná upínání. Díky klínu umožňují dosažení velkých upínacích sil.
Klínový upínač lze připevnit šroubem nebo do T-drážky. Dotažením upínacího šroubu se oba upínací segmenty pohybují směrem ven a tlačí obrobek k pevným dorazům přípravku.
Podélné díry ve dvojitých klínech umožňují posunutí upínače resp. vyrovnání tolerancí.
Dráha posuvu:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Odkaz na výkres:
D) Válcový šroub DIN 6912

1) Upínací plochy, hladké
2) Upínací plochy, s rýhováním
3) Klínové upínače
4) Obrobek
5) Pevný doraz
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0039 Klínové upínače upínací plochy hladké nebo s rýhováním 199 kB
 Ceník - Upínací prvky 12,3 MB

Výkresy

Klínové upínače upínací plochy hladké nebo s rýhováním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníA
min.
A
max.
BCDEUpínací
síla
max. kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0039.1108hladké30,533,52415M8X2521525 na požádání
K0039.1110hladké32372819M10X253,52049 na požádání
K0039.1112hladké4449,53022M12X403,53085 na požádání
K0039.1116hladké55624029M16X60450210 na požádání
K0039.2108s rýhováním30,533,52415M8X2521525 na požádání
K0039.2110s rýhováním32372819M10X253,52049 na požádání
K0039.2112s rýhováním4449,53022M12X403,53085 na požádání
K0039.2116s rýhováním55624029M16X60450210 na požádání
K0039.1208hladké30,533,53015M8X2521525 na požádání
K0039.1210hladké32373819M10X253,52049 na požádání
K0039.1212hladké4449,54822M12X403,53085 na požádání
K0039.1216hladké55624829M16X60450210 na požádání
K0039.2208s rýhováním30,533,53015M8X2521525 na požádání
K0039.2210s rýhováním32373819M10X253,52049 na požádání
K0039.2212s rýhováním4449,54822M12X403,53085 na požádání
K0039.2216s rýhováním55624829M16X60450210 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33