Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Cementováno a brynýrováno.Upozornění:Přítlačný upínač je rychloupínací prvek, pomocí něhož jsou obrobky přitlačeny výklopnými čelistmi pomocí spirálového excentru současně k pevným dorazům i k podložce.
Přítlačný upínač lze pomocí dorazového šroubu a středícího pouzdra (viz obrázek) polohovat a upínat na modulární rastrové desky.
Provedení K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 a K0034.006035 mají 2 oválné vložky z tvrzeného kovu.
Upínací síla:K0034.006... = 3800 N
K0034.010... = 7200 N
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0034_C Přítlačný upínač, provedení C 162 kB

Výkresy

Přítlačný upínač

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedeníABD

D1D2
max.
D3
min.
EE1E2E3HH1KK1LL1L2RUpínací
síla
(kN)
CADPřís.CenaObjednat
K0034.006015Cvpravo7825126,29,52,5ø 8128424453,52646,522201103,8 na požádání
K0034.010015Cvpravo121,5401810,2274,512,72013739745,542733531,51437,2 na požádání
K0034.006035Cvlevo7825126,29,52,5ø 8128424453,52646,522201103,8 na požádání
K0034.010035Cvlevo121,5401810,2274,512,72013739745,542733531,51437,2 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33