Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Excentrické upínací šrouby s šestihranem a maticí do T-drážky
K0027

Excentrické upínací šrouby s šestihranem a maticí do T-drážky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.
Šestihran z mosazi.
Provedení: Kaleno na 10.9 a brynýrováno.Upozornění:Upínací excentrické šrouby s šestihranem a maticí do T-drážky lze použít přímo na strojním stole nebo v deskách s T-drážkami. Průchozím závitovým kolíkem se prvek podpírá v T-drážce. Pro zamezení vzniku otlaků na dně T-drážky se doporučuje použít tenké podložky.Na vyžádání:Náhradní excentrické šrouby.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0027 Excentrické upínací šrouby s šestihranem a maticí do T-drážky 236 kB
 Ceník - Upínací prvky 12,3 MB

Výkresy

Excentrické upínací šrouby s šestihranem a maticí do T-drážky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

NHH1H2LSWS1
(upínací
dráha)
Upínací
síla
(kN)
CADPřís.CenaObjednat
K0027.08M684,89,64,5231613,4 na požádání
K0027.10M6104,8144,5231613,4 na požádání
K0027.12M8124,815,56,5282113,6 na požádání
K0027.14M10146,4228,530,5211,69 na požádání
K0027.16M12169,522,5930,525218 na požádání
K0027.18M12189,528,51034,525218 na požádání
K0027.20M162012,7321239302,527 na požádání
K0027.22M162212,738,21444302,527 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33