Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Zvyšovací válec
K0018

Zvyšovací válec

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Pomocí zvyšovacích válců je možné provést vyvýšení upínacích háků i jejich nástavců.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0018 Zvyšovací válec 173 kB
 Ceník - Upínací prvky 12,3 MB

Výkresy

Zvyšovací válec

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD1D2D3L

L1L2SWMoment utažení
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0018.08032M8M8243251202229,4 na požádání
K0018.08040M8M8244059202229,4 na požádání
K0018.08050M8M8245069202229,4 na požádání
K0018.08065M8M8246584202229,4 na požádání
K0018.12050M12M12405080353649 na požádání
K0018.12065M12M12406595353649 na požádání
K0018.12080M12M124080110353649 na požádání
K0018.12100M12M1240100130353649 na požádání
K0018.12125M12M1240125155353649 na požádání
K0018.12160M12M1240160190353649 na požádání
K0018.12200M12M1240200230353649 na požádání
K0018.16050M16M16505080354678,4 na požádání
K0018.16065M16M16506595354678,4 na požádání
K0018.16080M16M165080110354678,4 na požádání
K0018.16100M16M1650100130354678,4 na požádání
K0018.16125M16M1650125155354678,4 na požádání
K0018.16160M16M1660160190355578,4 na požádání
K0018.16200M16M1660200230355578,4 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33