Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Uchycení upínacího háku
K0017

Uchycení upínacího háku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Uchycení upínacího háku slouží pro vedení a vyvýšení upínacího háku.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0017 Uchycení upínacího háku 273 kB

Výkresy

Uchycení upínacího háku

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2D3LL1L2L3SWMoment utažení
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0017.0805518M8M824557425202229,4 na požádání
K0017.1006320M10M1232639330213039,2 na požádání
K0017.1008020M10M12328011030233039,2 na požádání
K0017.1208025M12M12408011040253649 na požádání
K0017.1210025M12M124010013040283649 na požádání
K0017.1608032M16M16508011040254678,4 na požádání
K0017.1610032M16M165010013040284678,4 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33