Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Upínací háky s nákružkem
K0013

Upínací háky s nákružkem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0013 Upínací háky s nákružkem 164 kB

Výkresy

Upínací háky s nákružkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloCD

D1HH1H2H3LL1L2PRR1TUpínací
síla
(kN)
CADPřís.CenaObjednat
K0013.06M6M6205660531011988920174,82 na požádání
K0013.08M6M8205660531011988920178,77 na požádání
K0013.10M8M1025727967121513101012251913,9 na požádání
K0013.12M10M1232889682161718121214322720,2 na požádání
K0013.16M12M1640109118102202022121618403237,8 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33