Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Zalisovací zátky s měrkou hladiny oleje, provedení C, s odvzdušněním a filtrem vzduchu
K0462_C

Zalisovací zátky s měrkou hladiny oleje, provedení C, s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, kryt z termoplastu, polyamid 66.
Filtr vzduchu z polyuretanu (PU pěna).
Měrka hladiny oleje ze zinku.
O-kroužek, z pryže (NBR), 70 Shore.
Provedení: Pouzdro černé.
Kryt červený.
Jemnost filtru 50 µm.
Měrka hladiny oleje, fosfátovaná.
Upozornění:Teplotní odolnost až do 100 °C.Na vyžádání:Zářezy s min. a max. hodnotou.Odkaz na výkres:
1) O-kroužek
2) Filtr vzduchu
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0462_C Zalisovací zátky s měrkou hladiny oleje, provedení C, s odvzdušněním a filtrem vzduchu 140 kB

Výkresy

Zalisovací zátky s měrkou hladiny oleje, provedení C, s odvzdušněním a filtrem vzduchu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2LL1S
min.
CADPřís.CenaObjednat
K0462.33018C30182314148 42,33 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33